chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45ULIU64ACR W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
Q45ULIU64ACR W/30
Bestel-ID 3047552
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.177,60
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
1400
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
1400
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
Q45ULIU64ACR W/30
Artikel totaal
€ 1.177,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support