chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q45UBB63BCQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
Q45UBB63BCQ
Bestel-ID 3046362
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
79.4 x 44.5 x 102.6 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
3000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 884,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
Q45UBB63BCQ
Artikel totaal
€ 884,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support