chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Ultrasoonsensor
Q45UBB63BC W/30
Bestel-ID 3046361
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 932,80
Artikel totaal
€ 932,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
Q45UBB63BC W/30
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Max. reikwijdte (mm)
3000
Bouwgrootte
79.4 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
3000
Contacteer Support