chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45UBB63DAC W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
Q45UBB63DAC W/30
Bestel-ID 3044135
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Max. reikwijdte (mm)
1400
Bouwgrootte
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
1400
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
Q45UBB63DAC W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 906,30
Artikel totaal
€ 906,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support