chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T186UE W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
T186UE W/30
Bestel-ID 3040096
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
600
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Max. reikwijdte (mm)
600
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 414,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
T186UE W/30
Artikel totaal
€ 414,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support