chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18VP6UR W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
T18VP6UR W/30
Bestel-ID 3040094
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
600
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
600
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
T18VP6UR W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 467,20
Artikel totaal
€ 467,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support