chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18VP6URQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
T18VP6URQ
Bestel-ID 3038511
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
600
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
600
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
T18VP6URQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 374,40
Artikel totaal
€ 374,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support