chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
QT50ULB W/30
Bestel-ID 3002729
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.495,20
Artikel totaal
€ 1.495,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
QT50ULB W/30
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Max. reikwijdte (mm)
8000
Bouwgrootte
67.4 x 74 x 84.2 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
8000
Contacteer Support