chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
S18UBAR W/30
Bestel-ID 3002716
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 554,40
Artikel totaal
€ 554,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Haakse buis
Max. reikwijdte (mm)
300
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
S18UBAR W/30