chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
S18UIARQ
Bestel-ID 3002709
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 542,40
Artikel totaal
€ 542,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Haakse buis
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
300
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
S18UIARQ