chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18UUA W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
S18UUA W/30
Bestel-ID 3002701
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Pijp
Max. reikwijdte (mm)
300
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
S18UUA W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 667,00
Artikel totaal
€ 667,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support