chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151/S1331 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151/S1331
Bestel-ID 1610042
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
3000
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 444,90
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151/S1331
Artikel totaal
€ 444,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support