chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU300D-M30M-LIU8X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU300D-M30M-LIU8X2-H1141
Bestel-ID 100039013
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU300D-M30M-LIU8X2-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 457,65
Artikel totaal
€ 457,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support