chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU200-CK40-LIU2P8X2T-H1151/S968 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU200-CK40-LIU2P8X2T-H1151/S968
Bestel-ID 100013421
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
67 x 40 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 388,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU200-CK40-LIU2P8X2T-H1151/S968
Artikel totaal
€ 388,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support