chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU20U-Q12S-UN8X-V1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU20U-Q12S-UN8X-V1141
Bestel-ID 100005606
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
200
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
82 x 12 x 12 mm
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
200
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 222,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU20U-Q12S-UN8X-V1141
Artikel totaal
€ 222,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support