chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU10U-M08-UP8X-V1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU10U-M08-UP8X-V1141
Bestel-ID 100003157
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
100
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
100
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 253,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU10U-M08-UP8X-V1141
Artikel totaal
€ 253,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support