chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU100U-EMT18E-LI8X2-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU100U-EMT18E-LI8X2-H1151
Bestel-ID 100003035
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
1000
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
1000
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 293,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU100U-EMT18E-LI8X2-H1151
Artikel totaal
€ 293,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support