chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU50U-S18-LI8X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU50U-S18-LI8X
Bestel-ID 100000747
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
LCP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
500
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU50U-S18-LI8X
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 138,35
Artikel totaal
€ 138,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support