chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RU20U-M12-LI8X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU20U-M12-LI8X2-H1141
Bestel-ID 100000280
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
200
Meetprincipe
Ultrasoon
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
200
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 276,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU20U-M12-LI8X2-H1141
Artikel totaal
€ 276,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support