chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SPN1-AN6-ARP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren
SPN1-AN6-ARP6X
Bestel-ID A0604
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Functietoebehoren voor
Inductieve sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBTP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Type toebehoren
Smart Plug
Eigenschappen
Type toebehoren
Smart Plug
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 84,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
SPN1-AN6-ARP6X
Artikel totaal
€ 84,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support