chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
THW-3-UNI25-A4-L100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren
THW-3-UNI25-A4-L100
Bestel-ID 9910503
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Montagetoebehoren voor
Temperatuursensoren
Bouwvorm
Toebehoren
Procesaansluiting
Laskogel Ø 25 mm
Dompeldiepte L (mm)
100
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Type toebehoren
Doorvoermantel
Eigenschappen
Type toebehoren
Doorvoermantel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 60,85
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
THW-3-UNI25-A4-L100
Artikel totaal
€ 60,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support