chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
THW-3-UNI25-A4-L035 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren
THW-3-UNI25-A4-L035
Bestel-ID 9910502
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 49,55
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Montagetoebehoren voor
Temperatuursensoren
Bouwvorm
Toebehoren
Procesaansluiting
Laskogel Ø 25 mm
Dompeldiepte L (mm)
35
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Type toebehoren
Doorvoermantel
Eigenschappen
Type toebehoren
Doorvoermantel
Materiaal behuizing
roestvast staal
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
THW-3-UNI25-A4-L035
Artikel totaal
€ 49,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support