chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Toebehoren
THW-3-N1/8-A4-L150
Bestel-ID 9910422
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 29,05
Artikel totaal
€ 29,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
THW-3-N1/8-A4-L150
Technische gegevens
Montagetoebehoren voor
Temperatuursensoren
Bouwvorm
Toebehoren
Procesaansluiting
1/8″ NPT buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
150
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Meetbereik
-50…350 °C
Type toebehoren
Doorvoermantel
Eigenschappen
Type toebehoren
Doorvoermantel
Materiaal behuizing
roestvast staal