chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Toebehoren
THW-3-N1/4-A4-L050
Bestel-ID 9910416
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 30,15
Artikel totaal
€ 30,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
THW-3-N1/4-A4-L050
Technische gegevens
Montagetoebehoren voor
Temperatuursensoren
Bouwvorm
Toebehoren
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
50
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Meetbereik
-50…350 °C
Type toebehoren
Doorvoermantel
Eigenschappen
Type toebehoren
Doorvoermantel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Contacteer Support