chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FDT/DTM HART-programmeeradapter
IM-PROG III
Bestel-ID 7525111
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 164,10
Artikel totaal
€ 164,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
IM-PROG III
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Functietoebehoren voor
Stromingssensoren
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Type toebehoren
Programmeeradapter
Eigenschappen
Type toebehoren
Programmeeradapter
Beschermingsgraad
IP20
Contacteer Support