chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MAP-M30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Montagetoebehoren
MAP-M30
Bestel-ID 6950013
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Montagetoebehoren voor
Schroefdraadsensoren
Bouwvorm
toebehoren voor schroefdraad
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Type toebehoren
Montageadapter
Eigenschappen
Type toebehoren
Montageadapter
Materiaal behuizing
Kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 37,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
MAP-M30
Artikel totaal
€ 37,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support