chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IO-Link v1.1 Master met geïntegreerde USB interface
USB-2-IOL-0002
Bestel-ID 6825482
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 315,20
Artikel totaal
€ 315,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
USB-2-IOL-0002
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Functietoebehoren voor
Inductieve sensoren, Ultrasoonsensoren, Optosensoren, Lineaire wegopnemers, Encoder/hoeksensoren, Inclinosensoren
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
SIO, COM1, COM2, COM3
Type toebehoren
Programmeeradapter
Eigenschappen
Type toebehoren
Programmeeradapter
Beschermingsgraad
IP40