chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Kunststof-lichtgeleider
PIR1X323T-VL
Bestel-ID 3087529
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 228,80
Artikel totaal
€ 228,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
PIR1X323T-VL
Technische gegevens
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Hoogte bewakingsveld (mm)
14.5
Eigenschappen
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Materiaal behuizing
Kunststof