chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PIRS1X166UMPMAL | TURCK - Your Global Automation Partner
Kunststof-lichtgeleider
PIRS1X166UMPMAL
Bestel-ID 3048066
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Hoogte bewakingsveld (mm)
33.5
Eigenschappen
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Materiaal behuizing
Kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 216,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
PIRS1X166UMPMAL
Artikel totaal
€ 216,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support