chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Kunststof-lichtgeleider
PBR1X326U
Bestel-ID 3039987
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 171,20
Artikel totaal
€ 171,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
PBR1X326U
Technische gegevens
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
diffuse sensoren
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Hoogte bewakingsveld (mm)
10.86
Eigenschappen
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Materiaal behuizing
Kunststof