chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PIR1X166U | TURCK - Your Global Automation Partner
Kunststof-lichtgeleider
PIR1X166U
Bestel-ID 3039152
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Hoogte bewakingsveld (mm)
5.26
Eigenschappen
Type toebehoren
Kunststof-lichtgeleider
Materiaal behuizing
Kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 259,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
PIR1X166U
Artikel totaal
€ 259,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support