chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IR23S | TURCK - Your Global Automation Partner
Glaslichtgeleider
IR23S
Bestel-ID 3017336
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
roestvast staal, Kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Functie
zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Hoogte bewakingsveld (mm)
9.7
Eigenschappen
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Materiaal behuizing
roestvast staal, Kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 219,20
Artikel totaal
€ 219,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
IR23S
Contacteer Support