chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Glaslichtgeleider
IR2.53S
Bestel-ID 3017332
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 395,20
Artikel totaal
€ 395,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
IR2.53S
Technische gegevens
Functietoebehoren voor
Optosensoren
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Omgevingstemperatuur max. (°C)
249
Functie
zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Hoogte bewakingsveld (mm)
38.1
Eigenschappen
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Materiaal behuizing
roestvast staal