chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
THW-3-G1/2-A4-L086 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren
THW-3-G1/2-A4-L086
Bestel-ID 100050343
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Montagetoebehoren voor
Temperatuursensoren
Bouwvorm
Toebehoren
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
86
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Meetbereik
-50…350 °C
Type toebehoren
Doorvoermantel
Eigenschappen
Type toebehoren
Doorvoermantel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Op voorraad
Lijstprijs
€ 44,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
THW-3-G1/2-A4-L086
Artikel totaal
€ 44,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support