chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
THW-6.35-G1/4-A4-L450 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren
THW-6.35-G1/4-A4-L450
Bestel-ID 100039440
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Montagetoebehoren voor
Temperatuursensoren
Bouwvorm
Toebehoren
Procesaansluiting
G 1/4” buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
450
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Meetbereik
-50…350 °C
Type toebehoren
Doorvoermantel
Eigenschappen
Type toebehoren
Doorvoermantel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 60,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
THW-6.35-G1/4-A4-L450
Artikel totaal
€ 3.030,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support