chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Toebehoren
THW-6-G1/2-TI-L050
Bestel-ID 100019272
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Montagetoebehoren voor
Temperatuursensoren
Bouwvorm
Toebehoren
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
50
Detectietype
in contact met het medium
Materiaal behuizing
Titanium/edelstaal
Uitvoering behuizing
Titanium 3.7035 (B3), 1.4404 (AISI 316L)
Meetbereik
-50…350 °C
Type toebehoren
Doorvoermantel
Eigenschappen
Type toebehoren
Doorvoermantel
Materiaal behuizing
Titanium/edelstaal
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
THW-6-G1/2-TI-L050
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 144,85
Artikel totaal
€ 14.485,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support