chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Toebehoren
NCLS-TC50
Bestel-ID 100004436
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 77,10
Artikel totaal
€ 77,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
NCLS-TC50
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Montagetoebehoren voor
Capacitieve sensoren
Bouwvorm
toebehoren voor schroefdraad
Procesaansluiting
Tri-Clamp 3″
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Mediumtemperatuur max. (°C)
140
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Type toebehoren
Procesadapter
Eigenschappen
Type toebehoren
Procesadapter
Materiaal behuizing
roestvast staal
Beschermingsgraad
IP67
Contacteer Support