chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NCLS-WA7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Toebehoren
NCLS-WA7
Bestel-ID 100004433
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Montagetoebehoren voor
Capacitieve sensoren
Bouwvorm
toebehoren voor schroefdraad
Procesaansluiting
Aanlasmontage
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Mediumtemperatuur max. (°C)
140
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Type toebehoren
Procesadapter
Eigenschappen
Type toebehoren
Procesadapter
Materiaal behuizing
roestvast staal
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 53,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
NCLS-WA7
Artikel totaal
€ 53,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support