chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NCLS-WA0 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Toebehoren
NCLS-WA0
Bestel-ID 100004429
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Montagetoebehoren voor
Capacitieve sensoren
Bouwvorm
toebehoren voor schroefdraad
Procesaansluiting
Aanlasmontage
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Mediumtemperatuur max. (°C)
140
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Type toebehoren
Procesadapter
Eigenschappen
Type toebehoren
Procesadapter
Materiaal behuizing
roestvast staal
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
NCLS-WA0
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 32,15
Artikel totaal
€ 32,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support