chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TTM-203A-N1/4-LI6-H1140-L100/I30-50/150C | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie
TTM-203A-N1/4-LI6-H1140-L100/I30-50/150C
Bestel-ID 9910817
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
1/4” NPT buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
30
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
-50…150 °C
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/4” NPT buitendraad
Meetbereik
-50…150 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 123,45
Artikel totaal
€ 123,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM-203A-N1/4-LI6-H1140-L100/I30-50/150C
Contacteer Support