chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TP-206A-CF-H1141-L650 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie
TP-206A-CF-H1141-L650
Bestel-ID 9910616
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Bouwvorm
temperatuursonde
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Dompeldiepte L (mm)
650
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Meetbereik
-50…500 °C
Elektrische uitgang
weerstand
Eigenschappen
Elektrische uitgang
weerstand
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-50…500 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 90,95
Artikel totaal
€ 90,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-206A-CF-H1141-L650
Contacteer Support