chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TTM050C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-50/50°C | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie
TTM050C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-50/50°C
Bestel-ID 9910550
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
G 1/8” buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
13
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
-50…50 °C
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/8” buitendraad
Meetbereik
-50…50 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM050C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-50/50°C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 101,95
Artikel totaal
€ 101,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support