chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150
Bestel-ID 9910544
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Dompeldiepte L (mm)
150
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
0…150 °C
Eigenschappen
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
0…150 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 120,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150
Artikel totaal
€ 120,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support