chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie
TP-203B-CF-H1141-L200/D805
Bestel-ID 9910520
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 78,75
Artikel totaal
€ 78,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Bouwvorm
temperatuursonde
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Dompeldiepte L (mm)
200
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Meetbereik
-200…500 °C
Elektrische uitgang
weerstand
Eigenschappen
Elektrische uitgang
weerstand
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-200…500 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-203B-CF-H1141-L200/D805