chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Temperatuurdetectie
TP-306A-CF-H1141-L1000
Bestel-ID 9910479
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 41,25
Artikel totaal
€ 41,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-306A-CF-H1141-L1000
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Bouwvorm
temperatuursonde
Procesaansluiting
voor klemringbevestiging, voor directe montage
Dompeldiepte L (mm)
1000
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Meetbereik
-50…105 °C
Elektrische uitgang
weerstand
Eigenschappen
Elektrische uitgang
weerstand
Procesaansluiting
voor klemringbevestiging, voor directe montage
Meetbereik
-50…105 °C