chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035
Bestel-ID 9910429
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Bouwvorm
temperatuursonde
Procesaansluiting
Tri-Clamp 3/4″
Dompeldiepte L (mm)
35
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Meetbereik
-50…120 °C
Elektrische uitgang
weerstand
Eigenschappen
Elektrische uitgang
weerstand
Procesaansluiting
Tri-Clamp 3/4″
Meetbereik
-50…120 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 81,20
Artikel totaal
€ 81,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support