chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Temperatuursensor
M18TIP6EQ
Bestel-ID 3078465
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 699,20
Artikel totaal
€ 699,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
M18TIP6EQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Bouwvorm
Pijp
Procesaansluiting
M18 × 1
Detectietype
contactloos
Communicatieprotocol
1-wire-serial
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
0…300 °C
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (3-geleider)
Eigenschappen
Communicatieprotocol
1-wire-serial
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
M18 × 1
Meetbereik
0…300 °C