chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M18TB14 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuursensor
M18TB14 W/30
Bestel-ID 3073653
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
9
Kabelkleur
Zwart
Bouwvorm
Pijp
Procesaansluiting
M18 × 1
Detectietype
contactloos
Communicatieprotocol
1-wire-serial
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
0…300 °C
Elektrische uitgang
Schakeluitgang
Eigenschappen
Communicatieprotocol
1-wire-serial
Elektrische uitgang
Schakeluitgang
Procesaansluiting
M18 × 1
Meetbereik
0…300 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
M18TB14 W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 649,00
Artikel totaal
€ 649,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support