chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Temperatuurdetectie
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300
Bestel-ID 100046031
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 210,90
Artikel totaal
€ 210,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Dompeldiepte L (mm)
300
Detectietype
in contact met het medium
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
-50…350 °C
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Procesaansluiting
voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-50…350 °C