chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C
Bestel-ID 100045325
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
G 1/8” buitendraad
Dompeldiepte L (mm)
13
Detectietype
in contact met het medium
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik
-50…110 °C
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Procesaansluiting
G 1/8” buitendraad
Meetbereik
-50…110 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 187,40
Artikel totaal
€ 187,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support